Publique sus productos
Praga Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Praga Stainless steel single bowl kitchen sink

Traducido por Google,
Fregadero de cocina de acero inoxidable de un seno. La elegancia de esta gama se encuentra en sus dimensiones y su radio de 12. Generoso para trabajar y fácil de limpiar, la combinación ganadora.
Especificaciones
  • Compatible with: A506405607 Aqua. Space saving trap for single bowl kitchen sinks A506405407 Aqua. Trap for single bowl kitchen sinks
Especificaciones técnicas
  • Referencia871401D01
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks