Publique sus productos
Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink

Traducido por Google,
Fregadero de cocina de una cubeta de acero inoxidable. Una colección de fregaderos de cocina de líneas rectas y ángulos suaves, disponible con senos en dos profundidades. Instalación bajo encimera para ganar más diseño, higiene y comodidad.
Especificaciones técnicas
  • Referencia871551B00
  • Familia de productoKitchen sinks
  • Grupo de productosBerlin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)184
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)610
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures