Publique sus productos
Victoria Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer
Roca

Victoria Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer

Traducido por Google,
Fregadero de 1 cubeta de acero inoxidable y escurridor izquierdo. Una colección completa de fregaderos de cocina en cinco tamaños y diferentes combinaciones de cubetas y posiciones de escurridor. Para todo tipo de cocinas, desde las más pequeñas hasta las de amplias dimensiones.
Especificaciones
  • Compatible with: A506405607 Aqua. Space saving trap for single bowl kitchen sinks A506405407 Aqua. Trap for single bowl kitchen sinks
Especificaciones técnicas
  • Referencia874801A01
  • Grupo de productosVictoria
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)490
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks