Publique sus productos
BERGEN 1000 QUARZEX® double bowl kitchen sink
BERGEN 1000 QUARZEX® double bowl kitchen sink
BERGEN 1000 QUARZEX® double bowl kitchen sink
    Roca

    BERGEN 1000 QUARZEX® double bowl kitchen sink

    4.4 de 5 estrellas4.4(17 reseñas)
    Traducido por Google,
    Fregadero doble seno de QUARZEX® Colores y acabados: Blanco y Negro
    Especificaciones
    • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
    Especificaciones técnicas
    • Referencia880200xx0
    • Familia de productoBergen
    • Grupo de productosKitchen sink
    • Día de publicación2021-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures