Publique sus productos
Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Roca

Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow

Traducido por Google,
Inodoro empotrado Duplo WC One Underwindow: Estructura integrada con cisterna de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de Ø 90 / Ø 110. Las cisternas empotradas Duplo One, compactas y versátiles, son una solución práctica y que ahorra espacio para todo tipo de baños, disponibles con una amplia gama de placas de descarga.
Especificaciones
  • Compatible with: A327741000 Wall-hung Fineceramic® basin
Especificaciones técnicas
  • Referencia890072020
  • Familia de productoIn-wall tanks
  • Grupo de productosIn-Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)820
  • Ancho (mm)525
  • Profundidad (mm)180
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniClass Water Closet Tanks