Publique sus productos
In-Wall Duplo In-tank frame
Roca

In-Wall Duplo In-tank frame

Traducido por Google,
Bastidor de tanque Duplo. Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para ofrecer el máximo rendimiento.
Especificaciones
  • Compatible with: A803094001 - In-Wash® Inspira In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply. A803104001 - In-Wash® Insignia In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply. A893301000 - In-Tank® - Wall-hung toilet with integrated tank within the unit. Includes "L" type support, seat and cover. Needs power supply. A893302000 - In-Tank® - Wall-hung toilet with integrated tank within the unit. Includes "I" type support, seat and cover. Needs power supply.
Especificaciones técnicas
  • Referencia890078100
  • Familia de productoIn-wall tanks
  • Grupo de productosIn-Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1142
  • Ancho (mm)40
  • Profundidad (mm)474
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniClass Water Closet Tanks