Publique sus productos
IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Roca

IN-WALL DUPLO Toilet COMPACT Concealed floor standing structure w/ compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 4.5/3 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow

Traducido por Google,
Inodoro DUPLO COMPACT - Estructura empotrada a suelo con cisterna compacta (8 cm) y doble descarga (4/2 - 4,5/3 - 6/3 L). Los sistemas de empotrar en codo de 90 ø / 110 ø combinan eficiencia y tecnología para ofrecer el mejor rendimiento
Especificaciones
  • Compatible with: 890103008 IN-WALL EP1 (compact version) - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice 89009900x IN-WALL PL5 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009800x IN-WALL PL4 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890097300 IN-WALL PL3-E (compact version) - Electronic stainless steel operating plate for concealed cistern with automatic or manual dual flus 890097104 IN-WALL PL3 SINGLE - Vandal-proof stainless steel single flush operating plate for concealed cistern 89009610x IN-WALL PL2 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009600x IN-WALL PL2 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009510x IN-WALL PL1 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009500x PL1 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89008500x PL6 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern
Especificaciones técnicas
  • Referencia890080020
  • Familia de productoIn-wall tanks
  • Grupo de productosIn-Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniClass Water Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures