Publique sus productos
ISLAND Soporte-bastidor Duplo para bidé suspendido
Roca

ISLAND Soporte-bastidor Duplo para bidé suspendido

Este soporte-bastidor Duplo para bidé suspendido está diseñado para proporcionar apoyo y estabilidad a los elementos del bidé dentro de la pared de apoyo. No es compatible con los armarios empotrados horizontales de la colección Island.
Especificaciones
  • This Duplo bidet frame is designed to provide support and stability for the bidet elements within the supporting wall. It is not compatible with the built-in horizontal cabinets in the Island collection.
Especificaciones técnicas
  • Referencia890090400
  • Familia de productoInstallation systems
  • Grupo de productosIsland
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1190
  • Ancho (mm)500
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario