Publique sus productos
IN-WALL DUPLO Toilet FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L)
Roca

IN-WALL DUPLO Toilet FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L)

4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
Traducido por Google,

Inodoro empotrado DUPLO FREESTANDING - Estructura exenta empotrada con cisterna de doble descarga (6/3 L)

Especificaciones
  • Operating plate position: Frontal

    Recommended for public spaces

    Suitable for: Wall-hung toilet

Especificaciones técnicas
  • Referencia890090700
  • Familia de productoIn-wall tanks
  • Grupo de productosIn-Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-06-01
  • Número de edición2
  • Altura (mm)1120
  • Ancho (mm)160
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniClass Water Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures