Publique sus productos
IN-WALL PL3-E Placa de accionamiento electrónica
IN-WALL PL3-E Placa de accionamiento electrónica
    Roca

    IN-WALL PL3-E Placa de accionamiento electrónica

    PL3-E - Placa de accionamiento electrónica de acero inoxidable con descarga dual automática o manual Compatible con: 890090200 In-Wall BASIC TANK - Cisterna empotrable con doble descarga para inodoro de tanque alto o empotrable 890090020 In-Wall DUPLO WC - Cisterna empotrable con doble descarga para inodoro de tanque alto o empotrable 890090120 In-Wall BASIC WC – Bastidor con cisterna empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ø / 110 ø 890090800 In-Wall DUPLO SMART WC - Bastidor empotrable con cisterna de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets 890090700 In-Wall DUPLO WC FREESTANDING - Bastidor con cisterna autoportante de doble descarga para inodoro suspendido
    Especificaciones técnicas
    • Referencia890097400
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosIn-Wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)169
    • Ancho (mm)259
    • Profundidad (mm)11
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Accionador
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-27 33 00
    • Título OmniClass Valve Actuators
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures