Publique sus productos
IN-WALL
EP2
Roca

IN-WALL EP2

Traducido por Google,
Placa de operación electrónica con acabado de vidrio para cisterna empotrada con doble descarga automática o sin contacto y luz ajustable en múltiples opciones de color
Especificaciones
  • Compatible with: 890090700 DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090200 BASIC TANK - Concealed cistern with dual flush (6/3 L) 890090800 DUPLO SMART WC - Concealed structure for Smart Toilets with dual flush cistern 890090020 DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L)
Especificaciones técnicas
  • Referencia890102009
  • Familia de productoFlush plates
  • Grupo de productosIn-Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)162
  • Ancho (mm)252
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Accionador
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-27 33 00
  • Título OmniClass Valve Actuators
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures