Publique sus productos
IN-WALL EP2 (compact version)
Roca

IN-WALL EP2 (compact version)

Traducido por Google,
Placa de operación electrónica con acabado de vidrio para cisterna empotrada con doble descarga automática o sin contacto y luz ajustable en múltiples opciones de color
Especificaciones
  • Compatible with: 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Especificaciones técnicas
  • Referencia890103009
  • Familia de productoFlush plates
  • Grupo de productosIn-Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)162
  • Ancho (mm)252
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Accionador
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-27 33 00
  • Título OmniClass Valve Actuators
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures