Publique sus productos
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
    Roca

    In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern

    Traducido por Google,
    PL10 DUAL (ONE) - Pulsador de doble descarga para cisterna empotrada. Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para ofrecer el máximo rendimiento.
    Especificaciones
    • Compatible with: 890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern 890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8901890XX
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosIn-Wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)164
    • Ancho (mm)10
    • Profundidad (mm)254
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-27 33 00
    • Título OmniClass Valve Actuators