Publique sus productos
IN-WALL PRO Inox. Vandalproof. Autoflush
Roca

IN-WALL PRO Inox. Vandalproof. Autoflush

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
PL10-E (ONE) - Placa de accionamiento de doble descarga antivandálica. Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para ofrecer el mejor rendimiento.
Especificaciones
  • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070200.BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 .DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890077020DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Especificaciones técnicas
  • Referencia890189500
  • Familia de productoFlush plates
  • Grupo de productosIn-Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)164
  • Ancho (mm)13
  • Profundidad (mm)254
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Accionador
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-27 33 00
  • Título OmniClass Valve Actuators
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures