Publique sus productos
IN-WALL PL1 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL1 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL1 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL1 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
    Roca

    IN-WALL PL1 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    PL1 DUAL (ONE) - Placa de accionamiento de doble descarga para cisterna empotrada Colores y acabados: 0 Blanco, 1 Cromado, 2 Mate y 5 Combi
    Especificaciones
    • Compatible with: 890077020 DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC SMART (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890064000 Adaptation kit for operating plates
    Especificaciones técnicas
    • Referencia89019500x
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosIn-Wall
    • Día de publicación2021-03-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Accionador
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-27 33 00
    • Título OmniClass Valve Actuators
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures