Publique sus productos
Duplo S PS4 - Dual flush operating plate with small dimensions for Duplo WC S
Roca

Duplo S PS4 - Dual flush operating plate with small dimensions for Duplo WC S

Traducido por Google,
PS4 - Placa de operación de doble descarga de pequeñas dimensiones para Duplo WC S Diseñado para la vida moderna, Duplo S integra a la perfección la tecnología avanzada de cisternas empotradas con diseños de placa de descarga refinados, brindando comodidad y estilo incomparables para cualquier proyecto de baño.
Especificaciones
  • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Especificaciones técnicas
  • Referencia89022130X
  • Familia de productoFlush plates
  • Grupo de productosIn-Wall Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)202
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Accionador
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-27 33 00
  • Título OmniClass Valve Actuators