Publique sus productos
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
    Roca

    Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate

    Traducido por Google,
    Estructura empotrada con cisterna compacta de doble descarga para inodoro suspendido y accesorios de instalación, profundidad mínima de 90 mm. Codo de Ø 90 / Ø 110. Mecanismo de descarga con tecnología de cable. Instalación con montantes o frente a una pared resistente. Diseñado para la vida moderna, Duplo S integra a la perfección la tecnología avanzada de cisterna empotrada con elegantes diseños de placa de accionamiento, ofreciendo comodidad y estilo inigualables para cualquier proyecto de baño.
    Especificaciones
    • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8902213XX
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de productosIn-Wall Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)202
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Accionador
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-27 33 00
    • Título OmniClass Valve Actuators