Publique sus productos
CLIFF Base Negro 30X60R
Roca
Archivados

CLIFF Base Negro 30X60R

Base Negro
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFKXT657161
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de productosCliff
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Número de edición1
  • Altura (mm)8.7
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes