Publique sus productos
BORNEO Peldaño Fresno 19.5x120
Roca
Archivados

BORNEO Peldaño Fresno 19.5x120

Peldaño Fresno
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFL0T1GC831
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de productosBorneo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)195
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes