Publique sus productos
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Traducido por Google,
    Mampara de ducha frontal de esquina con 1 puerta batiente + 1 panel fijo + 1 puerta corredera + 1 panel fijo. Para crear una mampara de entrada de esquina 2L2, se deben pedir 2 unidades L2. Gracias a su perfil delgado, las mamparas de ducha Victoria Plus se integran a la perfección en cualquier baño. Ofrecen configuraciones versátiles con puertas correderas y están disponibles en plata pulida o negro mate cepillado. El tratamiento Maxiclean® facilita su limpieza.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM12A3527D001XNMN
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de productosVictoria Plus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniClass Shower Screens