NARAY L2-E 1300 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Traducido por Google,
L2-E - Mampara de ducha frontal con 1 puerta corredera + 1 fijo. Para instalar entre paredes o con panel lateral LF. Cristal transparente y perfil plata brillo. Compensación de 100 mm. Tratamiento Maxiclean incluido.
Especificaciones
Compatible with:
M147090..M LF - Side panel
M147080..M LF - Side panel
M147070..M LF - Side panel