Publique sus productos
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    4.8 de 5 estrellas4.8(14 reseñas)
    Traducido por Google,
    L2-E - Mampara de ducha frontal con 1 puerta corredera + 1 fijo. Colección de mamparas de ducha para puertas correderas de 6 mm. vidrio templado de gran espesor y una práctica manija que facilita la apertura y cierre del recinto. Fácil instalación, con tornillos o adhesivo.
    Especificaciones
    • Compatible with: AM16409012M LF-C - Side panel AM16408012M LF-C - Side panel. AM16407512M LF-C - Side panel AM16407012M LF-C - Side panel
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM162160XXX
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de productosUra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1950
    • Ancho (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniClass Shower Screens
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings