Publique sus productos
VICTORIA L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
VICTORIA L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    VICTORIA L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Traducido por Google,
    L2-E - Mampara de ducha frontal con 1 puerta corredera + 1 fijo. Para instalar entre paredes o con 1 panel lateral LF (L2-E + LF). Cristal transparente y perfil plata brillo. Compensación de 25 mm.
    Especificaciones
    • Compatible with: M187070.. LF - Side panel M187075.. LF - Side panel M187080.. LF - Side panel M187090.. LF - Side panel
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM186120xx
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de productosVictoria
    • Día de publicación2021-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1950
    • Ancho (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniClass Shower Screens
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings