VICTORIA L2-E 1400 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Traducido por Google,
L2-E - Mampara de ducha frontal con 1 puerta corredera + 1 fijo. Para instalar entre paredes o con 1 panel lateral LF (L2-E + LF). Cristal transparente y perfil plata brillo. Compensación de 25 mm.
Especificaciones
Compatible with:
M187070.. LF - Side panel
M187075.. LF - Side panel
M187080.. LF - Side panel
M187090.. LF - Side panel