Publique sus productos
VICTORIA L2 1000  - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

VICTORIA L2 1000 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

Traducido por Google,
L2 - Mampara de ducha lateral con 1 puerta corredera + 1 fijo. Para instalar con otra L2 formando un cerramiento de entrada en esquina (2L2). Cristal transparente y perfil plata brillo. Compensación de 25 mm. Para crear un cerramiento de entrada en esquina (Victoria 2L2), se deben pedir 2 unidades de Victoria L2.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM188100xx
  • Familia de productoShower screens
  • Grupo de productosVictoria
  • Día de publicación2021-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1950
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClass Shower Screens
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings