VICTORIA L2 1200 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Traducido por Google,
L2 - Mampara de ducha lateral con 1 puerta corredera + 1 fijo. Para instalar con otra L2 formando un cerramiento de entrada en esquina (2L2). Cristal transparente y perfil plata brillo. Compensación de 25 mm. Para crear un cerramiento de entrada en esquina (Victoria 2L2), se deben pedir 2 unidades de Victoria L2.
Especificaciones
Compatible with:
M188070.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
M188075.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
M188080.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
M188090.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
M188100.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel