Publique sus productos
VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)
Roca

VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
MR - Mampara de ducha cuadrante con 2 puertas correderas + 2 fijos. Cristal transparente y perfil plata brillo. Compensación de 25 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM190090xx
  • Familia de productoShower screens
  • Grupo de productosVictoria
  • Día de publicación2021-04-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1950
  • Ancho (mm)900
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClass Shower Screens
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings