Publique sus productos
Divo Urinal divider
Roca

Divo Urinal divider

4.5 de 5 estrellas4.5(10 reseñas)
Traducido por Google,
Divisor de orinal Divo. Separador para urinario con cristal templado de 8 mm y perfil de aluminio en acabado plata mate para un toque de diseño.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM20104053
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de productosDivo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)400
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
  • Descripción Uniclass 2015Urinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-15 11 15 11
  • Título OmniClass Toilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings