Publique sus productos
Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel

    Traducido por Google,
    Mampara de ducha frontal de esquina con una puerta batiente y un panel fijo. Para crear una mampara de entrada de esquina 2L2, se deben pedir 2 unidades de L2. Colección de mamparas de ducha con puertas correderas, con vidrio templado de 6 mm de espesor y un práctico tirador que facilita la apertura y el cierre. Fácil instalación con tornillos o adhesivo.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM20H3847D001xNMN
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de productosUra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniClass Shower Screens