Publique sus productos
Naray L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Naray L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Naray L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Traducido por Google,
    L2 - Mampara de ducha lateral con 1 puerta corredera + 1 panel fijo. Colección de mamparas de ducha con puertas correderas y diseño minimalista. Fácil instalación, con tornillos o adhesivo. Toda la serie está equipada con cristal templado de 6 mm, MaxiClean y colgador integrado para un cómodo acceso a la toalla.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM2832BC7D00XXNMN
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de productosNaray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)88
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniClass Shower Screens