Publique sus productos
TERRAN 1200x1000 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1200x1000 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1200x1000 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 1200x1000 Superslim STONEX® shower tray

    Traducido por Google,
    Plato de ducha Superslim STONEX® Colores y acabados: Pizarra, Blanco roto, Blanco, Cemento, Negro y Crema
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP1014B03E801xx0
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de productosTerran
    • Día de publicación2021-03-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)31
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalStonex
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 15
    • Título OmniClass Shower Enclosure Bases
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures