Publique sus productos
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray

    Traducido por Google,
    Plato de ducha superplano de STONEX®. Platos de ducha fabricados en STONEX®, un material resistente y duradero, que se ofrecen en una amplia gama de medidas. Su acabado texturizado hace que el plato de ducha sea muy antideslizante.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP1016A432001xx0
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de productosTerran
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-29
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1700
    Información relacionada
    • Material principalStonex
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures