Publique sus productos
AQUOS Superslim shower tray 1400x900
Roca

AQUOS Superslim shower tray 1400x900

Traducido por Google,
STONEX® Plato de ducha Superslim 1400x900 Colores y acabados: Blanco, Blanco roto, Pizarra, Moka, Cemento y Negro
Especificaciones
  • Compatible with: 276357..0 STONEX® colour cover for Aquos shower tray 276361000 STONEX® metallic grid for Aquos shower tray
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP60157838401xx0
  • Familia de productoShower trays
  • Grupo de productosAquos
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)31
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)1400
Información relacionada
  • Material principalStonex
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures