Publique sus productos
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    Pyros Superslim STONEX® shower tray

    Traducido por Google,
    Plato de ducha superplano de STONEX®. Con desagüe integrado de reducidas dimensiones y carácter arquitectónico, Pyros maximiza la zona de ducha y aporta un toque de sofisticación al espacio de baño. Su alta capacidad de drenaje y sus pendientes progresivas, favorecen la rápida evacuación del agua, evitando que se obstruya y eventualmente se desborde.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP9016402BC01xx0
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de productosPyros
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalStonex
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures