Publique sus productos
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
    Roca

    Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain

    Traducido por Google,
    Plato de ducha rectangular superplano STONEX® con desagüe. Los platos de ducha Terran-N son platos extra finos y antideslizantes fabricados con la formulación mejorada de Stonex® utilizando PET reciclado. La bandeja viene con la rejilla Twist de acero inoxidable y el diseño se puede cambiar añadiendo una rejilla Mosaic o Brick.
    Especificaciones
    • Optional products: 276514..0 Brick - Stainless steel coloured grid for Terran's new version. 276513..0 Twist - Stainless steel chromed grid for Terran's new version. 276511..0 Mosaic - Stainless steel coloured grid for Terran's new version
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPA013E82BC01XX0
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de productosTerran-N
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)26
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalStonex
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 15
    • Título OmniClass Shower Enclosure Bases