Publique sus productos
BAIA Bañera exenta
Roca

BAIA Bañera exenta

El aspecto retro de esta bañera exenta tiene su contrapunto en su moderno diseño ergonómico. Siendo el centro de atención de todo cuarto de baño, logra añadir un toque adicional de elegancia a un conjunto que es el paradigma de la suntuosidad. La bañera está fabricada en Surfex®, un material exclusivo de Roca, que permite la creación de piezas libres de juntas, imposibles de desarrollar con otros materiales, presentando una textura suave, antideslizante, mate y agradable al tacto. La selección de resinas y minerales en su composición proporciona una extraordinaria resistencia al impacto, a los productos químicos y a la luz ultravioleta, garantizando que la pieza mantenga sus características y color originales con el paso del tiempo. Además, Surfex® aporta una extraordinaria resistencia térmica para lograr una mayor eficiencia energética en su hogar.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA248449xx0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de productosBaia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)650
  • Ancho (mm)800
Información relacionada
  • Material principalSurfex
  • Material secundarioSurfex
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)153
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011609
  • Nombre ETIMBath
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures