Publique sus productos
BAIA Columna de ducha termostática
BAIA Columna de ducha termostática
BAIA Columna de ducha termostática
    Roca

    BAIA Columna de ducha termostática

    4.8 de 5 estrellas4.8(9 reseñas)
    A pesar de su inspiración clásica, esta columna de ducha está equipada de tecnología innovadora, incluyendo la máxima eficiencia que proporciona su función termostática. Incorpora una ducha de mano con un flexible de 1,7 m y un rociador de gran caudal, que aportan una funcionalidad impecable y un toque de confort a la experiencia en la ducha. Equipada con el sistema Security 38̊®, protege al usuario de una posible temperatura excesiva del agua, mientras que la función Quick reaction® garantiza que la temperatura seleccionada permanezca inalterable durante el uso. Asimismo, la función de seguridad anti-quemaduras garantiza que cualquier interrupción inesperada de la alimentación de agua fría provoque un corte inmediato en el suministro de agua para evitar peligro alguno. Esta columna de ducha termostática está disponible en tres acabados: Greige, una combinación de gris y beige, es un clásico en las creaciones de Giorgio Armani y es considerado por muchos el tono perfecto en diseño de interiores. Brushed Steel aporta una sobria sofisticación en una versión reinterpretada de una atmósfera industrial. El acabado Chrome realza la frescura y clasicisimo de todo espacio de baño, y cada pieza incorpora el tratamiento exclusivo de Roca Ever shine®, para garantizar un brillo permanente. Tanto el acabado Greige como Brushed Steel han sido tratados con la tecnología PVD, un proceso de última generación que adhiere el acabado a la grifería, creando así las piezas más duraderas disponibles en el mercado hoy en día.
    Especificaciones
    • In spite of its classical inspiration, this shower column is equipped with innovative technology, including the ultimate modern efficiency delivered by its thermostatic feature. Including a hand shower with a 1.7 m shower hose and a high-flow rain head, it provides impeccable functionality and a touch of luxury to the shower experience. Fitted with the Security 38̊ ® system, it protects the user from excessive water temperatures, while the Quick reaction® feature ensures that the selected temperature remains unchanged during use. Moreover, the anti-burn safety feature ensures that any unexpected disruption in the cold water supply automatically stops flow to avoid any danger. This thermostatique shower column is available in thee different finishes: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA5A9776xxx
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosBaia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2280
    • Ancho (mm)599
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures