Publique sus productos
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

4.8 de 5 estrellas4.8(24 reseñas)
Traducido por Google,
L2 - Mampara de ducha lateral con 1 puerta corredera + 1 fijo. Para instalar con otra L2 formando un recinto de entrada conrner (2L2). Cristal transparente y perfil plata brillo. Compensación de 25 mm. Para crear un cerramiento de entrada de esquina (Ura 2L2), se deben pedir 2 unidades de Ura L2. Fácil instalación, con tornillos o adhesivo.
Especificaciones
  • Compatible with: M165070... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M165075... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M165090... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M165100... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M165120... L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM165080xxx
  • Familia de productoShower screens
  • Grupo de productosUra
  • Día de publicación2021-04-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1950
  • Ancho (mm)800
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClass Shower Screens
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings