Publique sus productos
BAIA Aplique
BAIA Aplique
    Roca

    BAIA Aplique

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Aplique de pared de con forma semicircular realizado en tela e inserciones de anillos metálicos. Se diseñó un sistema de luz LED interior hecho de diferentes pequeños puntos LED para obtener mejor difusión de la luz. El sistema puede desmontarse para mantenimiento.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA813084xxx
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosBaia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Terminal de caudal
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings