Publique sus productos
DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R
Roca
Archivados

DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R

Con Downtown las grandes superficies consiguen una continuidad sinfin. Un acabado cemento que convierte a los espacios en sitios puros y neutros, que embellecen el contexto y otorgan funcionalidad técnica y austeridad estética. Una amplia gama de formatos, superficies (natural, lapato y estructurado C3, R11), y mosaicos que enriquecen la serie. Disponible en el nuevo gran formato 80x80, Downtown es el material ideal para la arquitectura contemporánea.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFJTT860021
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de productosDowntown
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-11-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)9.6
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)7.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring