Publique sus productos
Q19 T MET

Q19 T MET

Traducido por Google,

Pegasus Metallised es un bloque de vidrio exclusivo e innovador fabricado por Seves Glassblock. El espejado único de los bordes exteriores del bloque produce un efecto óptico plateado que reduce la percepción de espacios entre los bloques de vidrio y hace que la superficie de vidrio sea aún más brillante e intrigante.

Los bloques de vidrio metalizado Pegasus están disponibles en una gama de diversos diseños de vidrio y una rica variedad de colores radiantes, cada uno inspirado en un gran artista del siglo XIII y la época del Renacimiento.

El bloque de vidrio transparente, el único de la colección Pegasus Metallised también disponible en un diseño de vidrio liso, llena el espacio con un brillo y una luminosidad que se asemejan a un estilo minimalista: simple y puro donde la transparencia del bloque de vidrio y la luz se unen para convertirse en protagonistas. Ideal para interiores y exteriores evocadores, ambientes contemporáneos y de alta tecnología.

Especificaciones
  • Q 19 T MET Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.6

    SOUND INSULATION (dB): 39

    FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,3

    PIECES/M2 (pcs/m²): ~25/27 - variable amount depending on the size of grouting

    INVISIBLE JOINT

    Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQ19T-MET
  • Familia de productoDesign Line
  • Grupo de productosQ19T MET
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks