Publique sus productos
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET
    Roca
    Archivados

    LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

    Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

    Gray, cement, satin, rectified

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFMF019B991
    • Familia de productoTiles (Wall Tile)
    • Grupo de productosLino
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-06-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)11
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_63
    • Descripción Uniclass 2015Porcelain tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes