Publique sus productos
Oak Cirrus
Kährs

Oak Cirrus

4.3 de 5 estrellas4.3(24 reseñas)
Traducido por Google,
El simple tinte blanco en este piso de roble de dos tablillas de la colección Harmony resalta las variaciones de color naturales en la madera para lograr una expresión rústica pero refinada. Cada tabla se cepilla cuidadosamente para resaltar el carácter de la veta y resaltar la textura orgánica de la madera.
Especificaciones
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N2BEKVVKW 0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaoakcirrus586738
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de productosHarmony Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)15
  • Ancho (mm)2423
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalRoble
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descripción Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
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
Productos similares