Publique sus productos
Victoria Plus Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
Victoria Plus Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
    Roca

    Victoria Plus Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel

    Traducido por Google,
    Mampara de ducha frontal con una puerta abatible y un panel fijo. Para instalar entre paredes. Gracias a su perfil delgado, las mamparas de ducha Victoria Plus se integran a la perfección en cualquier baño. Ofrecen configuraciones versátiles con puertas correderas y están disponibles en plata pulida o negro mate cepillado. El tratamiento Maxiclean® facilita su limpieza.
    Especificaciones
    • Compatible with: AM12C3847D0012NMN - Side panel. AM12C3207D0012NMN - Side panel. AM12C2EE7D0012NMN - Side panel. AM12C2BC7D0012NMN - Side panel.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM12B5DC7D001XNMN
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de productosVictoria Plus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Profundidad (mm)1500
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniClass Shower Screens