Un juego de pared completo contiene un perfil para marco de puerta combinado con perfiles para suelo y techo. Cuando se necesiten instalaciones eléctricas combinar con perfil el-zone.
El perfil del marco de la puerta (Roca decibel RG-580) a pesar de su pequeño tamaño es muy resistente para minimizar los movimientos y, junto con las luces laterales, forma una parte de la pared muy estable. El panel lateral y superior se puede empujar hasta los 15 mm completos. El perfil está preparado para la tira de sellado y el montaje de un umbral. El marco de la puerta se complementa con el juego de montaje RG-582 que contiene herrajes para el suelo, conectores de esquina y tornillos para bisagras y cerradero. Las bisagras adecuadas para vidrio son RG-490, cerraderos RG-448 y herrajes para cerradura RG-441.
Los perfiles de suelo, laterales y techo (RG-502, RG-503) son perfiles sencillos y de montaje rápido para paredes interiores de cristal. El diseño de perfil recto elimina la necesidad de arreglar las esquinas. Los perfiles se venden en longitudes de 5200 mm o 2600 mm. Complemento con placa final RG-512, junta base de goma RG-520 y junta para el espesor de vidrio seleccionado (8 - 12,76 mm) RG-521.
El-zone (RG-530) es un canal de instalación inteligente y flexible para atravesar el cableado (iluminación, enchufes, cerraduras eléctricas, redes, etc.) cuando está construyendo un entorno de vidrio junto con ROCA Decibel o de forma independiente. zona de electricidad.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Dinamarca |
Finlandia |
Noruega |
Suecia |