Publique sus productos
Rockfon Sonar dB 46
Rockfon Sonar dB 46
Rockfon Sonar dB 46
    Rockfon
    Archivados

    Rockfon Sonar dB 46

    Combines enhanced room-to-room sound insulation as well as a high level of sound absorption (Class A) in areas where privacy and acoustical comfort is important Made from a 50mm dual layer stone wool core with a high performance membrane sandwich construction which reduces the transmission of noise from room-to-roomWide range of dimensions in concealed, semi-concealed and visible grid optionsLight weight sound insulating tile, easy to install and clean with a vacuum or damp cloth
    Especificaciones técnicas
    • Referenciauk-rockfon-Sonar-dB-46
    • Familia de productoModular ceiling
    • Grupo de productosSonar dB46
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-08-10
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Techo
    • Código ETIMEG000041
    • Nombre ETIMConsumer electronics
    • Nombre UNSPSCCeiling panels
    • Código UNSPSC30161602
    • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels