Publique sus productos
Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT3
Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT3
Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT3
Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT3
Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT3
Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT3
Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT3
Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT3
Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT3
Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT3

    Marcos de balaustrada FRAMEWORKX XT3

    Gracias a la malla X-TEND guiada dentro del marco ranurado XT3, no se forman zonas de acumulación en las superficies exteriores del marco. La superficie, que de serie tiene un acabado de grano 240, es lisa y de excelente calidad. Dado que, a diferencia de los sistemas de marcos XT2, la malla dentro de los marcos XT3 no se fija al marco con un cable de amarre en espiral, también son adecuadas las geometrías de perfil cuadradas o rectangulares. Esto hace que el sistema de marcos XT3 sea ideal para la arquitectura moderna, pero cualquier otro estilo arquitectónico también puede equiparse con un relleno de barandilla armonioso al utilizar los marcos XT3 en sus diversas geometrías de perfil. La producción de la malla X-TEND está sujeta a un proceso de prueba y es inspeccionada periódicamente por un instituto de pruebas externo. Esto incluye pruebas de impacto pendular periódicas en los sistemas de red y marco para demostrar su idoneidad como protección contra caídas. Asimismo, tanto la red X-TEND como los sistemas de marcos pueden dimensionarse estáticamente para adaptarse a cada necesidad. Además del clásico acabado en acero inoxidable, también es posible un recubrimiento de color en prácticamente cualquier tono RAL. Se puede aplicar un recubrimiento de color solo al marco o al marco junto con la malla. Además, independientemente del color del marco, solo la red puede instalarse en las variedades de COLORES X-TEND. Los marcos de acero inoxidable soldados y pulidos se entregan listos para su instalación y se pueden fijar a la estructura de la barandilla en obra en poco tiempo utilizando los soportes de marco seleccionados de la gama de productos XT3. La facilidad de instalación, la estabilidad y la durabilidad complementan a la perfección la elegancia visual de esta solución de protección contra caídas. Los marcos listos para instalar se entregan directamente en su obra o planta. Estaremos encantados de ofrecerle asistencia en la planificación de la instalación o, si lo prefiere, también podemos realizar la instalación.

    Póngase en contacto con Carl Stahl Architektur

    Especificaciones
      • X-TEND – Das Original, combinado con la tecnología de producción y montaje más novedosa
      • Planificación digitalizada de la estructura y la malla de cables para una producción eficiente y un ajuste óptimo
      • La malla X-TEND guía invisiblemente el perfil interior
      • Mínimo espacio libre (ranura) para máxima estabilidad y seguridad
      • Máxima transparencia y aspecto elegante
      • Soluciones de fijación con dimensiones estáticas y verificables
      • Soportes estéticos para la fijación a la estructura local
      • Sin elementos sobresalientes en ningún lado
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaframeworkx-xt3-balustrade-frames
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-09-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas