Publique sus productos
Rockpanel Lines²
Rockpanel Lines²
    Rockpanel

    Rockpanel Lines²

    Traducido por Google,

    Experimente con los diseños de fachadas tradicionales: use líneas como elemento continuo o para aportar un toque de estilo. Su diseño se centra en las líneas, ya sean de simetría perfecta o abstractas: sabe que puede resaltar las mejores características del edificio acentuándolas. Rockpanel Lines² le da la libertad de hacer realidad su visión y es un sustituto perfecto, duradero y de bajo mantenimiento, de los paneles machihembrados de madera.

    Con Rockpanel Lines², puede reinterpretar el clásico perfil machihembrado. Versátil, duradero, fácil de mantener y económico. Los paneles Rockpanel Lines² están disponibles en varios colores en las versiones Lines² S y Lines² XL, y en dos anchos diferentes.

    Rockpanel Lines² de un vistazo

    • Paneles machihembrados de 10 mm fijados de forma tradicional
    • Tablones sostenibles y de bajo mantenimiento
    • Disponible en varios colores.
    • Duradero y rentable
    • Dos versiones y anchos disponibles.
    Especificaciones
    • Fire classification:
      Durable quality 10 mm: B-s2, d0

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4 according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 3-4 according ISO 105-A02

      Coefficient of thermal expansion:
      Durable quality 10 mm: 10,5 · 10-3 mm/m·K

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRP_Lines2
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosPlanks
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2014-01-16
    • Número de edición2
    • Altura (mm)287
    • Ancho (mm)3050
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Material secundarioLana de roca
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131702