Publique sus productos
Rockpanel Premium
Rockpanel Premium
    Rockpanel

    Rockpanel Premium

    Traducido por Google,

    ¡Todas las miradas puestas en su fachada! Rockpanel Premium es nuestra mejor opción, personalizada según sus necesidades. Nuestros paneles Rockpanel Premium A2 no solo permiten la fijación oculta, sino que también ofrecen una óptima protección contra incendios (Euroclase A2-s1,d0) y permiten una luz de hasta 750 mm. Además, puede elegir entre 3 acabados: mate, semibrillante o brillante. Seleccione el acabado que mejor se adapte a su diseño o combine diferentes acabados para un efecto aún más impactante.

    Todos los paneles Rockpanel Premium A2 vienen con un acabado ProtectPlus, que hace que su fachada sea extremadamente fácil de limpiar; incluso los grafitis se pueden lavar.

    Rockpanel Premium es todo lo que necesitas, y mucho más. Con sus posibilidades de diseño ilimitadas, puedes hacer realidad cualquier sueño. Combina todos los colores y diseños para crear una fachada única. No importa lo creativo que sea tu diseño, Rockpanel Premium está a la altura del desafío. Sea cual sea el color, el diseño o la forma que tengas en mente, te ayudamos a superar todos los límites.

    Especificaciones
    • Rockpanel Premium is available in 11 mm A2 thickness, offering a range of panel dimensions to suit different facade requirements. Consistent manufacturing tolerances ensure precision and ease of installation, while low weight and a controlled coefficient of thermal expansion support long-term durability and stability in diverse climate conditions.

      Technical PropertiesPremium A2 (11 mm)Unit
      Panel Length3050mm
      Panel width1200mm
      Thickness11mm
      Weight13.75kg/m2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRP_Premium
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosExterior Cladding
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-11-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)3050
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalLana de roca
    • Material secundarioLana de roca
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131702