Publique sus productos
Rockpanel Structures
Rockpanel

Rockpanel Structures

Traducido por Google,

Rockpanel Structures es una placa de revestimiento exterior muy duradera con un acabado de textura ligera, desarrollada para una aplicación rápida y fácil de usar en sofitos, impostas y en áreas de detalles. Las tablas son tan trabajables como la madera, duraderas como la piedra y resistentes a la intemperie. Rockpanel Structure está disponible en 6 colores RAL y se puede entregar en stock.

Clasificación al fuego:
Calidad duradera 8 mm: B-s1, d0 o B-s2, d0 (depende de la aplicación)
Calidad A2 9 mm: A2-s1, d0

Resistencia a la intemperie artificial:
después de 3000 h: clase 4 según ISO 105-A02
después de 5000 h: clase 3-4 según ISO 105-A02

Coeficiente de expansión termal:
Calidad duradera: 10,5 · 10-3 mm/m·K
Calidad A2: 9,7 · 10-3 mm/m·K

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRP_Structure
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2014-01-16
  • Número de edición2
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)3050
  • Profundidad (mm)8
Links
Información relacionada
  • Material principalLana de roca
  • Material secundarioLana de roca
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCStone tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131702